Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN
-
Модуль Inline
2878120
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, со штекерами Inline и полями для маркировки, штекеры пронумерованы по отдельности
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 140,5 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса |
Цвет | зеленый |
Локальная шина Inline | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 190 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
Код длины (гекс) | 01 |
Код длины (дец) | 01 |
Канал данных процесса | 16 бит |
Адресное пространство ввода | 2 байт |
Адресное пространство вывода | 0 байт |
Длина регистра | 16 бит |
Потребность в параметрических данных | 1 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 |
Количество входов | 16 |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | 3-проводной |
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | мин. 3 мА (при номинальном напряжении) |
Время срабатывания, типовое | < 1 мс |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Inline | |
Комплект поставки | со штекерами Inline и полями для маркировки, штекеры пронумерованы по отдельности |
Количество каналов | 16 |
Режим работы | Пословный режим передачи данных процесса |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 14,5 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 80 мА |
Потребляемая мощность | макс. 0,6 Вт |
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 4 A |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2878120 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI131 |
GTIN | 4046356298773 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 234 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 122 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
16 цифровых входов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс