Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 2-2MBD
-
Модуль Inline
2819066
Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, скорость передачи 2 Мбод, 4-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 12,2 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Цвет | зеленый |
Локальная шина Inline | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 190 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
Код длины (гекс) | C2 |
Код длины (дец) | 194 |
Канал данных процесса | 2 бит |
Адресное пространство ввода | 2 бит |
Адресное пространство вывода | 0 байт |
Длина регистра | 2 бит |
Потребность в параметрических данных | 1 байт |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
Количество входов | 2 |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Входное напряжение | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | мин. 3 мА |
Время срабатывания, типовое | < 1 мс |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Inline | |
Количество каналов | 2 |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 50 мА |
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 0,5 A |
Питание: Модульная электроника | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Ток питания | 50 мА |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2819066 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNI |
Ключ изделия | DRI131 |
GTIN | 4017918818500 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 65,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 38 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
ESL 62X10 - Bставные полосы 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Штекер Inline 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Разъемы для 2 цифровых датчиков
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс