AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Цифровой модуль
1087078

Axioline P, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 21 В, 60 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, Электромагнитное управление, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, В комплекте с цокольным модулем шины и штекером

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Четыре цифровых управляющих сигнала 21 В DC/60 мА для электромагнитного привода
Искробезопасные цифровые выходы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены