AXL F BK PB - Устройство сопряжения с шиной
2688530

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение PROFIBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
Гальваническая развязка между интерфейсом PROFIBUS и логической схемой
Поворотный кодовый выключатель для настройки адреса PROFIBUS
DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2
Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
Поддержка динамической конфигурации
Функции I&M
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Стандартное время цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
Поддержка пассивных смарт-элементов (начиная с версии встроенной программы 2.20)