Новый компонент SUBCON-PLUS-PROFIB/... серии D-SUB предназначен для систем PROFIBUS со скоростью передачи до 12 Мбит/с. Обеспечивает удобное и быстрое подключение в полевых условиях входного и выходного кабеля шины. Оконечная нагрузка (терминатор) входит в комплектацию всех исполнений, подключение производится с помощью внешнего ползункового переключателя. Одновременно с этим производится отключение последующего сегмента шины. Эта возможность обеспечивает посегментный ввод системы в эксплуатацию, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
Шинный штекер D-SUB
2313672
Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактный, штекер, кабельный отвод 90°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочный резистор включается с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 3, 5, 6, 8; клеммное соединение IDC
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E238705CSA
ID допуска: 2437602Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485