DFK-PC 4/ 3-G-7,62-LOE - Компоненты для проходного монтажа
1830761

Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 15 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-G -LOE, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Подключение пайкой, монтаж: Пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 5,87 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: COMBICON PC 4, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Неразъемное паяное соединение исключает непреднамеренное разъединение
Компактное подключение
Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали