DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
Короб T-Box
1581036
DUPLICON, алюминиевый комплект T-Box с контактной вставкой DUPLICON 6 x 4 мм2 + PE с 2 винтовыми зажимами на полюс, исполнение B6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода M25 (без кабельного сальника)
Подробная информация о продукте
| Тип корпуса | Комплект T-Box |
| Конструкция | DC-B6 |
| Полюсов | 6 |
| Количество подключаемых кабелей | 3 |
| Тип резьбового соединения | с резьбой M25 |
| Защитная крышка | нет |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A (L1/L2/L3) |
| Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В (L-PE) |
| 690 В (L-L) | |
| 630 В | |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 25 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
| 25 A | |
| Контактное сопротивление | 1,5 мΩ |
| Номинальный ток IN | 25 A |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение проводников | 0,2 мм² ... 4 мм² (6 мм² без кабельных наконечников) |
| 0,2 мм² ... 4 мм² (6 мм² без кабельных наконечников) | |
| Сечение AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 122 мм |
| Длина | 89 мм |
| Цвет | жемчужно-серый |
| Материал Корпус | Алюминиевый сплав |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 10 мм |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | с резьбой M25 |
| Тип соединения | Скоба |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Номер артикула | 1581036 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF7 |
| Ключ изделия | BF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 604,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 604 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PC - Комплект механических ключей 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Уплотнение 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Монтажный уголок 1602313
-
T20-M4X12 - Винты 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Крышка для защиты от пыли 1581078
-
EB 2- 6 - Гребенчатая перемычка 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Резьбовой колпачок 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Кабельный ввод 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Кабельный ввод 1646007