ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4
-
Комплект корпусов
1457228
Корпус для установки на монтажную рейку, для установки на монтажной рейке, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), ширина: 90,4 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, вкл. 16 шт. штекеров для печатных плат, 4-контактных, винтовой зажим, для 2,5 мм2, номинальный ток: 12 А, 320 В, площадь печатной платы: 7500 мм2