FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Комбинированный разрядник типа 1+2
2905419

Вставной грозозащитный разрядник без тока утечки, согл. типу 1 / классу I, для 3-фазных сетей электроснабжения с совмещенными PE и N в одном кабеле (L1, L2, L3, PEN).

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Низкий уровень защиты для прямой защиты конечного оборудования в области главной подстанции