FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2907390
Вставной грозозащитный разрядник без тока утечки, согл. типу 1 / классу I, для 3-фазных сетей электроснабжения с совмещенными PE и N в одном кабеле (L1, L2, L3, PEN).
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Серия изделий | SEC Family |
Класс испытания согл. МЭК | I / II |
T1 / T2 | |
Тип EN | T1 / T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-C |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 3 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 12 В AC ... 250 В AC |
125 В DC (200 мА DC) | |
Рабочий ток | 10 мA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 13 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 106,8 мм |
Высота | 95,2 мм |
Глубина | 74,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Горизонтальный шаг | 6 TE |
Цвет (Штекер) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Базовый элемент) | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-PEN |
Направление действие | 3L-N/PE |
Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-C) |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
Номинальный ток IL | 125 A (< 55 °C) |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 50 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 100 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 25 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 625 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 50 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 50 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 2,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 2,5 кВ (при In) |
Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 2,5 кВ |
Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
760 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 125 A (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 500 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (5 - 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-L) | 528 В AC |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 264 В AC |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 50 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR (L-L) | 2500 В |
Ограничитель номинального напряжения VPR (L-G) | 1500 В |
Номинальный разрядный ток In | 20 кA |
Защитная цепь | L-L |
L-G | |
Номинальное напряжение | 240 В AC |
240/415 В AC | |
Номинальный ток IL | 50 A |
Система распределения энергии | Delta |
Wye | |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Тип SPD | 2CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 40 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 3 ... 2 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
EN 61643-11 | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2907390 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1173 |
GTIN | 4055626197227 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 183,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 155,58 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
EML (20XE)R - Этикетка 0803452
-
EML (20XE)R YE - Этикетка 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803595
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1 2907391
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Компактная конструкция, подходящая для 1-фазных систем с уровнем молниезащиты I благодаря высокой пропускной способности на небольшой объем
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс