FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Комбинированный разрядник типа 1+2
2856317
Грозозащитный разрядник (тип 1 / класс I / B) с герметичным искровым промежутком Arc-Chopping (с амплитудным ограничением) и электронной схемой зажигания с контрольным индикатором, 4-канальный, для схемы 3 + 1. Уровень защиты: 0,9 / 1,5 кВ. Ширина корпуса: 70 мм (4TE)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Класс испытания согл. МЭК | I |
T1 | |
Тип EN | T1 |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Номинальное напряжение UN | 230 В AC (230/400 ... 240/415 В AC) |
400 В AC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Мин. момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 14,5 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 70,8 мм |
Высота | 94 мм |
Глубина | 65,5 мм |
Горизонтальный шаг | 4 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | 3L-N & N-PE |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 260 В |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 260 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 260 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкA |
Эффективный рабочий ток IC при UN | ≤ 7,5 мА (3x L-N) |
Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 100 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 50 кA |
Номинальный ток разряда In (8/20) мкс (N-PE) | 50 кA |
Способность к гашению токов последействия Ifi (L-N) | 3 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 500 A |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 0,9 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / VDE 0675-6 / МЭК 61643-1 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 1998 |
Стандарты/нормативные документы | prEN 61643-1 |
Стандарты/нормативные документы | E DIN VDE 0675-6/A1 |
Указание | 1996 |
Стандарты/нормативные документы | E DIN VDE 0675-6/A2 |
Указание | 1996 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2856317 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1122 |
Страница каталога | Стр. 18 (TT-2007) |
GTIN | 4017918817268 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 681,46 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 681,46 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс