NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO WPG
-
Комбинированный кабель
1417990
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE), Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Ethernet Hybrid |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | Y |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC (Питание и данные) |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 6 A (Соединение активно) |
0,5 A (Данные) | |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Материал | CuZn |
Ni/Au | |
PA 6 GF | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием | |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 10 м |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 87 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet-Hybrid [94H] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
AWG, напряжение питания | 20 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,15 мм² (Данные) |
4x 0,6 мм² (Соединение активно) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм (Данные) |
1,4 мм (Соединение активно) | |
Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP (Данные) |
PP (Соединение активно) | |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км (Данные) |
≤ 34,60 Ом/км (Соединение активно) | |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (4 МГц ... 100 МГЦ) |
Производственная мощность | ном. 50 нФ (на километр) |
Полное сопротивление дифференциала | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 50 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 38 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 76 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Прочность на разрыв | 70 Н (согласно DIN EN 50565-1 при подвижной прокладке) |
240 Н (согласно DIN EN 50565-1 при неподвижной прокладке) | |
Переходное затухание (NEXT) | 56,3 дБ (при 4 МГц) |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 6 дБ (при 4 МГц) |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,5 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
≥ 80,00 дБ (30 МГц ... 125 МГЦ) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754 |
согласно DIN VDE 0472, часть 815 | |
Негорючесть | по UL 1581, раздел 1061 |
по UL 1581, раздел 1061 | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-2-1 |
согласно VDE 0282, часть 10 | |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
не содержит силикона | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-113 |
Номер артикула | 1417990 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CML |
GTIN | 4055626129990 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 477,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 467 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Совместимые изделия
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс