NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
-
Комбинированный кабель
1490669
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 0,2 м, Power with Ethernet (PWE), Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Ethernet Hybrid |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | Y |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC (Питание и данные) |
50 В DC (Питание и данные) | |
Номинальный ток IN | 6 A (Соединение активно) |
0,5 A (Данные) | |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 / IP65/IP67 |
Полюсов | 8 (4+4) |
Вид кодировки | Y (Гибрид) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuZn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов для передачи данных) | |
PA (Держатель контактов для передачи питания) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 / IP65/IP67 |
Полюсов | 8 (4+4) |
Вид кодировки | Y (Гибрид) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuZn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов для передачи данных) | |
PA (Держатель контактов для передачи питания) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
Длина кабеля | 0,2 м |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet-Hybrid [94H] |
Конструкция кабеля | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
AWG, сигнальная линия | 26 |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,15 мм² (Данные) |
4x 0,85 мм² (Соединение активно) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,03 мм ±0,02 мм (Данные) |
1,6 мм ±0,1 мм (Соединение активно) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP (Данные) |
PP (Соединение активно) | |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км (Данные) |
≤ 45,00 Ом/км (Соединение активно) | |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Полное сопротивление дифференциала | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 15 x D, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C |
Экранирующая способность | ≥ 80,00 дБ (30 МГц ... 100 МГц) |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
МЭК 60332-1-2 | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
согласно DIN EN 50363-10-2 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
-20 °C ... 60 °C (при установке) | |
-20 °C ... 60 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-113 |
Номер артикула | 1490669 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CML |
GTIN | 4063151937225 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 81,518 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс