The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FR 1,27/ 12-MV 1,75 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1373827

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 2,2 A, испытательное напряжение: 840 В AC, полюсов: 12, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Первая высокоскоростная передача данных со скоростью до 28 Гбит/с в установленном рыночном стандарте открывает новые возможности для проектирования.​
Надежные штекерные соединители от 6 до 100 контактов «плата-плата» и «провод-плата» обеспечивают большую гибкость при выборе компонентов.
Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильную передачу сигналов и токов до 2,3 A.
Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам

Часто задаваемые вопросы


Можно ли получить также особые варианты?

Да, наряду со стандартными артикулами мы также разрабатываем артикулы по спецификациям клиентов для соединения печатных плат внутри устройств. Мы оказываем консалтинговые услуги в области проектирования и реализации ваших требований.


Что делает штекерный соединитель плата-плата FR 1,27 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

Новая серия FR 1,27 во многом по многим параметрам превосходит предыдущие изделия.
Позолоченные контакты улучшают передачу тока, поэтому номинальный ток на контакт теперь составляет 2,3 А. Кроме того, новая серия продуктов FR 1,27 подходит для выс... Смотреть подробнее

Новая серия FR 1,27 во многом по многим параметрам превосходит предыдущие изделия.
Позолоченные контакты улучшают передачу тока, поэтому номинальный ток на контакт теперь составляет 2,3 А. Кроме того, новая серия продуктов FR 1,27 подходит для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 28 Гбит/с.

Смотреть меньше

Можно ли получить более высокие, чем 2,3 A номинальные токи на контакт?

Верхний предел номинального тока составляет 2,3 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на шесть контактов, можно получить 3,7 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).... Смотреть подробнее

Верхний предел номинального тока составляет 2,3 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на шесть контактов, можно получить 3,7 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).

Смотреть меньше

В настоящее время я использую штекерный соединитель плата-плата с шагом 1,27 другого производителя. Является ли переход на новый FR 1,27 очень дорогим?

Нет, новый штекерный соединитель FR 1,27 совместим с соответствующими изделиями других производителей. Соответствующие протоколы испытаний предоставляются по запросу.


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата серии FR 1,27?

Штекерный соединитель FR 1,27 доступен для следующих чисел контактов: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 и 100.
Гнездовые панели IDC доступны в качестве вариантов с 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 и 80 вариантами.