CSA
ID допуска: 13631cUL Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 57 A | 20 - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 В | 57 A | 20 - 6 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
ID допуска: 13631EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID допуска: IECExSEV14.0013UATEX
ID допуска: SEV14ATEX0156UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только жесткие провода | 1100 В | 50 A | 0,5 - 16 | |
многожильный с наконечником | 1100 В | 50 A | 0,5 - 10 |