Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения.
IB IL AO 2/SF
-
Модуль Inline
2862806
Клеммный модуль аналогового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 10 В, 2-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Конструкция | модульный |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 91 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 5B |
Код длины (гекс) | 02 |
Код длины (дец) | 02 |
Канал данных процесса | 32 бит |
Адресное пространство ввода | 2 байт |
Адресное пространство вывода | 2 байт |
Длина регистра | 32 бит |
Потребность в параметрических данных | 6 байт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 45 мА |
тип. 36 мА | |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 95 мА |
тип. 75 мА | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA / периферийные устр-ва | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA /Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Аналоговый: | |
Наименование, выход | Аналоговые выходы |
Тип подключения | Непосредственное подсоединение пружинного зажима |
Способ подключения | 2-пров. (в экране) |
Количество выходов | 2 |
Время цифроаналогового преобразования | < 100 мкс |
Разрешение преобразователя D/A | 16 бит |
Защитная схема | Электронная защита выходов от короткого замыкания |
Представление выходного значения | 16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд) |
DAC-разрешение | 16 бит |
Обновление данных процесса | < 1 мс |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | > 500 Ω |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 2 кΩ 0,03 % |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Локальная шина Inline | |
Количество каналов | 2 |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Чертеж |
|
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Цвет | зеленый |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2862806 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNI |
Ключ изделия | DRI142 |
Страница каталога | Стр. 81 (AX-2007) |
GTIN | 4017918916329 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 155,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 128,11 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
ESL 62X10 - Bставные полос 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Экранированный штекер Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Штекер Inline 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
B-STIFT - Маркер 1051993
Преимущества для вас
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
Биполярные выходы
Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
Быстрое обновление < 1мс
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс