ZFKDS 1-W-3.81 4 POS.
-
Клеммы для печатной платы
5606110
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1-W, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, количество паечных выводов на потенциал: 2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Возможность обслуживания без инструментов посредством рычажка контрастного цвета
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки