QP 1,5/10
-
Штекер
3051195
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, полюсов: 10, тип подключения: Быстрое подключение, 1. ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2- 1,5 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клеммные разъемы |
Полюсов | 10 |
Размер шага | 5,2 мм |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус | |
Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение кабеля датчика | 0,25 мм² ... 0,34 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ширина | 52 мм |
Высота | 40 мм |
Длина | 20 мм |
Размер шага | 5,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Номер артикула | 3051195 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BE3 |
Ключ изделия | BE3144 |
GTIN | 4046356083034 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 39,637 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 39,637 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
PZ/2 - Разгрузка от усилий натяжения 3040627
-
PZ/4 - Разгрузка от усилий натяжения 3040643
-
PRZ - Защелки 3040614
-
PR - Защелки 3040559
-
PR/2 - Защелки 3040630
-
PRT/2 - Защелки 3040631
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
DP PS-5 - Разделительная пластина 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
Преимущества для вас
Знаменитый поворотный разъем IDC позволяет быстро подключать провод без снятия изоляции
Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
Опробовано для железнодорожного транспорта
Штекерные модули для быстрого подключения серии QP 1,5/... предназначаются для подсоединения жестких и гибких проводников
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс