Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели обеспечивают компактную и хорошо обозримую кроссировку сигналов в среде автоматизации. Распределительные панели и сотовые клеммы доступны в исполнениях с разным количеством контактов. Благодаря цветовой привязке проводников к точкам подключения и крупной маркировке установка распределителей потенциалов отличается интуитивностью и надежностью.

Go to Product Detail Page for item 3031047
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Распределитель потенциала
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Распределитель потенциала
3031047

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение слева, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение справа, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3270222
PTRVB 4-PV /RD - Распределитель потенциала
PTRVB 4-PV /RD - Распределитель потенциала
3270222

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный

Go to Product Detail Page for item 3270115
PTRV 4 /WH - Распределительная панель
PTRV 4 /WH - Распределительная панель
3270115

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: белый

Go to Product Detail Page for item 3270246
PTRV 4-PV /RD - Распределитель потенциала
PTRV 4-PV /RD - Распределитель потенциала
3270246

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный

Go to Product Detail Page for item 3214081
PTU 35/4X6/6X2,5 BU - Клемма потенциальные блоки
PTU 35/4X6/6X2,5 BU - Клемма потенциальные блоки
3214081

Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 105 A, 1. ярус, подключение слева, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, 1-й этаж, подключение внутри, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - Распределитель потенциала
PTRV 4-PV /BU - Распределитель потенциала
3270247

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий

Go to Product Detail Page for item 3002370
PTU 35/4X10 BU - Клемма потенциальные блоки
PTU 35/4X10 BU - Клемма потенциальные блоки
3002370

Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3270121
PTRV 4 /RD - Распределительная панель
PTRV 4 /RD - Распределительная панель
3270121

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный

Go to Product Detail Page for item 3002371
PTU 35/4X10 - Клемма потенциальные блоки
PTU 35/4X10 - Клемма потенциальные блоки
3002371

Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Преимущества для Вас

  • Увеличение плотности сигналов до 20 % благодаря компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения для интуитивно понятного и безопасного монтажа
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
  • Широкоформатная маркировка без делений
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete

Распределительная панель

Распределительные соединители PTRV 8, смонтированные на монтажной рейке

Распределительный соединитель PTRV 8

Распределительные панели для компактного распределения сигналов

Распределительные панели обеспечивают максимальную плотность сигналов и благодаря компактной конструкции в виде ярусов занимают до 20 % меньше места. Распределительные соединители устанавливаются простым и удобным способом, за счет фиксации защелками на монтажной рейке NS 35. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм распределительных панелей обеспечивает удобство при тестировании отдельных участков подключения. Унифицированные принадлежности CLIPLINE complete позволяют сократить затраты на хранение и логистику.
Распределительные панели поставляются как в предварительно собранных вариантах в различном стандартизированном цветовом исполнении, например, согласно DIN VDE 0815, так и со свободной сборной конфигурацией.

Установленные на монтажную рейку распределители потенциала

Распределители потенциала с питанием и без него

Распределители потенциала для обзорного распределения потенциалов

Распределители потенциала в отличие от распределительной панели оснащены одним единственным потенциалом. Они поставляются с питанием и без него и имеют возможность быстрого и простого расширения с помощью стандартных перемычек FBS. Как и распределительные панели, распределители потенциала предлагают максимальную плотность сигналов и также без проблем устанавливаются на монтажной рейке NS 35.

Распределительная панель

Распределительная панель

Конфигуратор для распределительных панелей PTRV

Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.

Отрытая брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Загрузка

Желаете получить печатный материал о наших распределительных панелях и устройствах распределения потенциалов? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.