C1 S4 A 508X762X300 - Клеммная коробка
0899681

Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу, материал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 508 мм x 762 мм x 300 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов