Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1-W, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке