Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40047107Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 В | 16 A | 0,2 - 1,5 |
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 12, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 12, cемейство изделий: SPTAF 1/..-EL, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | SPTAF 1/..-EL |
Линейка изделий | COMBICON Terminals S |
Полюсов | 12 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 12 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 12 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 2 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 16 A |
Номинальное напряжение UN | 160 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Технология подключения | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (При подключении и возможном выравнивании жесткого провода 1,5 мм² необходимо при помощи боковой опоры компенсировать механические поперечные усилия, которые могут воздействовать на клемму.) |
0,34 мм² ... 1,5 мм² (Зажим push-in) | |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
0,5 мм² ... 0,75 мм² (Зажим push-in) | |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
0,5 мм² ... 0,75 мм² (Зажим push-in) | |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Указания по применению | |
Процесс | Пайка волной припоя |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
Изоляционный материал | PBT |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI согласно МЭК 60112 | 275 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Указание по применению | Максимально допустимый внешний диаметр изоляции жил ≤ 3 мм |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина [w] | 43,5 мм |
Высота [h] | 12,8 мм |
Длина [l] | 11 мм |
Высота | 10,2 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 2,6 мм |
Размеры штыря | 0,75 x 0,3 мм |
Дизайн печатных плат | |
Расстояние между штырями | 5 мм |
Диаметр отверстий | 1,1 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,25 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н |
Испытание на нагревание | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,6 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Снижение эффективности от времени | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1862149 |
Упаковочная единица | 70 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 70 Количество |
Код продажи | AAL |
Ключ изделия | AALBGH |
GTIN | 4055626135632 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,91 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5,71 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,199 кг CO2e |