Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 6 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: SPT 5/..-H, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Смешанное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке