MKDSO2,5/2-LBK ANG.SCHR.VPE500 - Клеммы для печатной платы
2201392

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDSO 2,5/..-L, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов, слева

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим