VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2718112

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 4. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. или 3-ий ярус, подключение справа, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия