RC-63S1N1280EPX
-
Кабельный разъем
1241665
M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 6+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )