HC-CME-DD-107-M
-
Кабельные соединители
1549645
Кабельные соединители, полюсов: 107+PE, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, для штекерных соединителей в шкафу управления
Подробная информация о продукте
Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает использование в шкафу управления, защищенном от доступа. Подключаемый кабельный пучок должен быть надлежащим образом проложен в шкафу управления на месте использования и оснащен устройством разгрузки от натяжения. Поскольку стыковочная часть не обеспечивает наличие опережающего контакта заземляющего провода (PE), целостная цепь заземления должна обеспечиваться конструкцией шкафа управления. |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Полюсов | 107 |
Вид при установке | 107+PE |
Количество точек подключения на полюс | 1 |
Тип контакта | с разворотом |
катанные | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Механические параметры | |
Диаметр контакта | 1,6 мм |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Количество точек подключения на полюс | 1 |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 26 ... 14 |
Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм (0,14 мм² ... 1,5 мм²) |
6 мм (2,5 мм²) |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Расчетный ток | 10 A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PC |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Номер артикула | 1549645 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7ABZ |
GTIN | 4067923025509 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 56,33 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 55,24 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Обжимной контакт 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Обжимной контакт 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Обжимной контакт 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Обжимной контакт 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Обжимной контакт 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Штыревой контакт 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Обжимной контакт 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Обжимной контакт 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Обжимной контакт 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Кабельные соединители 1549644
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс