CA-07S1N8A8007X - Кабельный разъем
1243770

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка