SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS P - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404572

Кабель для дат./исп. устрой., 5-жильн., полиуретан без галогенов, черно-серый RAL 7021, прямой штекер M12, мех. ключ A, на прямое гнездо M12, мех. ключ А, длина: 10 м, с пластмассовой накатанной гайкой

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Меньший вес – наши соединители с легкой пластмассовой накаткой