K-5E-M40 M9/5,0-C03/M40 F8 - Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1620346

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSM, M40-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 2+3+PE, тип фиксатора: Винтовое крепление, к M40-Штифт, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 2+3+PE, длина кабеля: 5 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ