SAC-8P-MS/0,3-PUR BK 0,06 AE
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1414236
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 8 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuZn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC | 
| 30 В DC | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON | 
| Полюсов | 8 | 
| Тип фиксатора | SPEEDCON | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец | 
| Длина кабеля | 0,3 м | 
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 46 кг/км | 
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 8 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 24 | 
| Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм | 
| Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Наполнитель | PE | 
| Материал, изоляция проводника | PP | 
| Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм | 
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,80 мм | 
| Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) | 
| Волновое сопротивление | 100 Ом +15 % (при 1 МГц) | 
| Проводники - емкость | ≤ 70 пФ/м | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 48 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 59 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² | 
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. | 
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 | 
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 | 
| согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | 
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей | 
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| гибкий | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1414236 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество | 
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) | 
| Код продажи | BF1 | 
| Ключ изделия | BF1CFA | 
| GTIN | 4055626020037 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,4 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,4 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да | 
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) | 
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс