SAC-8P-M12MS/20-513/M12FS SH8
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1408750
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 20 м, Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 8 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | есть | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuZn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC | 
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 8 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 | 
| Полюсов | 8 | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 20 м | 
| PUR без галогена черного цвета [513] | |
| Вес проводника | 49 кг/км | 
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 7 | 
| Экранирован. | есть | 
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [513] | 
| Тип проводника | Круглый кабель | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 24 | 
| Сечение жил кабеля | 7x 0,25 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) | 
| Наружный диаметр кабеля | 6,00 мм ±0,2 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Наполнитель | PE | 
| Материал, изоляция проводника | PP | 
| Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий | 
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм | 
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм | 
| Общая скрутка | 7 проводов с наполнителем для сердечника | 
| Материал экрана | Al19PES23 | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) | 
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В | 
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 30000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² | 
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 | 
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 | 
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | 
| стойкость к морской воде | |
| Прочие характеристики | не подходит для использования тяговой цепи | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | 
| Обозначение стандарта | Разъем M12 | 
| Номер артикула | 1408750 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) | 
| Код продажи | AF1 | 
| Ключ изделия | AF1CMA | 
| GTIN | 4046356827577 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 972 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 908 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 10,492 кг CO2e | 
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс