SAC-8P-5,0-PUR/M12FRC3
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1356603
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, свободный конец, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Волновое сопротивление | 100 Ом |
Сопротивление кабеля, макс. | 78 Ом/км |
Механические данные | |
Макс. количество циклов изгибания | 4000000 |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 SPEEDCON |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 5 м |
Вес проводника | 46 кг/км |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета |
Условное обозначение кабеля | Li9Y11Y |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Наполнитель | PE |
Материал, изоляция проводника | PP |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | ≥ 3000 В |
Проводники - сопротивление | ≤ 78 Ом/км |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ом +15 % (при 1 МГц) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Количество циклов изгибания | 4000000 |
Радиус изгиба | 59 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Ускорение | 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
гибкий | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 75 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -20 °C ... 75 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) |
Номер артикула | 1356603 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CFA |
GTIN | 4063151683870 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 231,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 231 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс