SAC-8P-15,0-285/M12FS SH TP SO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1549719
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR, повышенная гибкость, серый RAL 7001, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 15 м, Кабель с витой парой
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 15 м |
| полиуретан, экранированный, серого цвета [285] | |
| Размерный чертеж |
|
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | полиуретан, экранированный, серого цвета [285] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| 1x 0,25 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PES |
| Отдельная жила, цвет | бело-коричневый, зелено-голубой, серо-розовый, красно-голубой |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 350 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 57 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 100 мм, Путь перемещения: 1,2 м, Скорость поперечного перемещения: 1,4 м/c, Ускорение: 2 м/c² |
| Маслостойкость | хорошая маслостойкость и химическая стойкость |
| Стойкость, прочие данные | Стойкость к озону и УФ-излучению |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| с высокой ударной вязкостью | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1549719 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CMA |
| GTIN | 4046356152952 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 200,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 200,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс