SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12MSSHBK
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1097774
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Штекеры прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м, Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 43 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,25 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | 70 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В (при 20 °C) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 3000 В (при 20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм (до +60 °C) |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
стойкость к морской воде | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Поверхность с низкой адгезией | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1097774 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CKA |
GTIN | 4055626940526 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 77 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 77 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс