SAC-5P-M12MS/ 1,0-170/M12FS SH
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1545289
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 48 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | 70 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В (при 20 °C) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 3000 В (при 20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29,5 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм (до +60 °C) |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 59 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL FT-2 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1545289 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CKA |
GTIN | 4046356122351 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 79,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 79,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс