SAC-3P-MS/0,4-PVC/B-1L-Z 180
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1434876
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,4 м, 180° вариант
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
Материал корпуса ручки | TPU |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
Материал, контактная поверхность | Sn |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана B (10 мм) |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Sn (Поверхность контакта) | |
PA 6.6 (Держатель контактов) | |
TPU (Корпус) | |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 0,4 м |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | нет |
UL AWM Style | 2464 |
Вес проводника | 38,6 кг/км |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета |
Тип кабеля (краткое обозначение) | ПВХ |
Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | 1200 В |
Проводники - сопротивление | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Соединители для клапанов | |
Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
Номер артикула | 1434876 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1DLA |
GTIN | 4063151807870 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 45,889 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | e3c6b544-3b1b-46ed-b9d9-bc9deead1b2c |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс