SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/B-1L-S
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1669152
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | PBT |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PBT |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана B (10 мм) |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ag (Поверхность контакта) | |
PBT (Держатель контактов) | |
PBT (Корпус) | |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 0,3 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 30 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | значительная маслостойкость |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -30 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1669152 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1DLA |
GTIN | 4017918135881 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 53,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 53,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс