SAC-3P-M12MS/ 3,0-280/M 8FS WG
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1576907
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 3 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | нет | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuSn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | TPU GF | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 60 В | 
| Номинальный ток IN | 4 A | 
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 | 
| Полюсов | 3 | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 | 
| Полюсов | 3 | 
| Длина кабеля | 3 м | 
| PUR без галогена, серого цвета [280] | |
| Вес проводника | 33 кг/км | 
| Полюсов | 3 | 
| Экранирован. | нет | 
| Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 22 | 
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм ±0,05 мм | 
| Наружный диаметр кабеля | 5,2 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 | 
| Материал проводника | медный гибкий провод | 
| Материал, изоляция проводника | TPE | 
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный | 
| Толщина стенки, изоляция | 0,39 мм (Изоляция жилы) | 
| 0,95 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57,5 Ом/км | 
| Испытательное напряжение | 2500 В | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 78 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 78 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1576907 | 
| Упаковочная единица | 50 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) | 
| Код продажи | BF1 | 
| Ключ изделия | BF1CBA | 
| GTIN | 4046356449182 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 110,6 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 110,6 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85444290 | 
| Страна происхождения | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс