SAC-3P-M12MS/ 1,0-150/A-1L-S
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400291
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, повышенная гибкость, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | PBT |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PBT |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана A |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ag (Поверхность контакта) | |
PBT (Держатель контактов) | |
PBT (Корпус) | |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 1 м |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 31 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,46 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | TPE-E |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
около 0,60 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 45 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-20 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) | |
-30 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1400291 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Ключ изделия | AF1DJA |
GTIN | 4046356483742 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 84,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 84,8 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс