SAC-3P-M 8MS/3,0-280/M8FR180WG
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1576921
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M8, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M8 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M8 |
Полюсов | 3 |
Длина кабеля | 3 м |
PUR без галогена, серого цвета [280] | |
Вес проводника | 33 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | 0,39 мм (Изоляция жилы) |
0,95 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57,5 Ом/км |
Испытательное напряжение | 2500 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 78 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 78 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1576921 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1BBA |
GTIN | 4046356449328 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 113 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 113 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс