SAC-12P-MS/0,4-35T/MS SH SCO
   - 
  Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
    
      1406458
      
      
    
  
      Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,4 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств | 
| Полюсов | 12 | 
| Количество подключаемых кабелей | 1 | 
| Экранирован. | есть | 
| Механические ключи | A | 
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 | 
| Материал, уплотнение | NBR | 
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | 
| Материал, контакт | CuZn | 
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au | 
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 | 
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | 
| Номинальное напряжение UN | 30 В | 
| Номинальный ток IN | 1,5 A | 
| Индикатор состояния | нет | 
| Индикатор состояния имеется | нет | 
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON | 
| Полюсов | 12 | 
| Тип фиксатора | SPEEDCON | 
| Вид кодировки | A | 
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON | 
| Полюсов | 12 | 
| Тип фиксатора | SPEEDCON | 
| Вид кодировки | A | 
| Длина кабеля | 0,4 м | 
| Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] | |
| Размерный чертеж | 
                 | 
            
| Вес проводника | 87 кг/км | 
| UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 В) | 
| Полюсов | 12 | 
| Экранирован. | есть | 
| Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] | 
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 18x 0,10 мм | 
| AWG, сигнальная линия | 26 | 
| Сечение жил кабеля | 12x 0,14 мм² (Сигнальный провод) | 
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) | 
| Наружный диаметр кабеля | 8,50 мм ±0,2 мм | 
| Внешняя оболочка, материал | PUR | 
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 | 
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди | 
| Материал, изоляция проводника | ПВХ | 
| Отдельная жила, цвет | белый-коричневый, зеленый-желтый, серый-розовый, синий-красный, черный-фиолетовый, серый/розовый-красный/синий | 
| Скрутка пары | 2 проводника для пары | 
| Общая скрутка | 6 пар проводников с наполнителем для сердечника | 
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % | 
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 142 Ом/км (при 20 °C) | 
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм*км (при 20 °C) | 
| Номинальное напряжение, кабель | 42 В AC | 
| Испытательное напряжение | 1500 В AC | 
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D | 
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 43 мм | 
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 85 мм | 
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 85 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² | 
| Негорючесть | согласно DIN EN 60332-1-2 | 
| согласно VW-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 | 
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам (согласно EN 50396) | 
| Прочие характеристики | для тяговых цепей | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | 
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 | 
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) | 
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1406458 | 
| Упаковочная единица | 1 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество | 
| Ключ изделия | AF1CNA | 
| GTIN | 4046356768573 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 76,3 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g | 
| Страна происхождения | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс