SAC-HZ-3P-M12MR/ 2,0-542 SH BK
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1409497
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, желтый, экранирован., Штекеры угловой M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Общая информация | Эти готовые кабели допущены для применения во взрывоопасных зонах класса I, раздела 2 (CID2) согласно UL/cUL. |
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Кабели для взрывоопасных зон |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 2 м |
ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 40 кг/км |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | желтый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 50,5 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ (550 M Ом/м при 500 В) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 63 мм |
Негорючесть | FT4 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Прочие характеристики | UL стандарты PLTC и ITC |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Соответствие/сертификаты | |
UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1409497 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1IGA |
GTIN | 4055626017617 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс