SAC-5P-M12MR/10,0-PVC B-L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1431636
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 60 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 10 м |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 51 кг/км |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,45 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
| Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| согласно UL 758/1581 FT1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 90 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1431636 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CDA |
| GTIN | 4046356506328 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 516,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 503,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс