SAC-5P- 5,0-28X/M12FS SH OD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407267
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PE-X/PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Внешние области |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FPM |
Материал корпуса ручки | PP |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PP |
Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 5 м |
черный PE-X [28X] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 85 кг/км |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | черный PE-X [28X] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,25 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наполнитель | Полипропиленовая нить |
Материал, изоляция проводника | PE-X |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | около 0,30 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенок внутренней оболочки | около 0,50 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
Шаг общей скрутки | 68 мм |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ω/м (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Производственная мощность | ≤ 110 пФ (Линия-линия) |
≤ 200 пФ (Проводник - экран) | |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | ≥ 1000,00 В AC (на 10 с) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 37 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 73 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно DIN EN 60332-1-2 |
согласно DIN EN 50266-2-5 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
согласно DIN EN 50306 | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно МЭК 60811, 168 ч при 70 °C) |
устойчив к УФ-излучению (согласно DIN VDE 0276-605) | |
устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A (750 ч)) | |
Прочие характеристики | Индуктивность прибл. 0,48 мгн/км |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
20 °C ±5 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Эксплуатация) | -40 °C ... 85 °C (при быстрой смене температур (согласно МЭК 60512-11-4)) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1407267 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CKA |
Страница каталога | Стр. 156 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356773850 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 451 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 444 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 6,509 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс