SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1543605

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 15 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Кабель питания для подачи напряжения исполнительного устройства
Системный кабель для подачи напряжения питания и сигнала шинной системы