SAC-3P-MS/ 3,0-600/M 8FR-2L FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1406524
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M8, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 3 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике