SAC-3P-M 8MS/ 0,6-600/M 8FS FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1406491
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | Пищевая промышленность |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал корпуса ручки | PP |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PP |
| Материал резьбового соединения | Полипропилен |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,2 Нм (Штекерные разъемы М8) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M8 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 0,6 м |
| Полипропилен, без галогенов, серый [600] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 19 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Полипропилен, без галогенов, серый [600] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,20 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PP-EPDM |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7035 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,80 мм |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 40 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 21 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 42 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±270 °/м, Циклы кручения: ≥4000000, Частота кручения: макс.25 Циклы кручения/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Стойкость, прочие данные | Устойчив к охлаждению и обморожению (согласно DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Прочие характеристики | соответствует FDA согласно FDA 21 CFR 177.2600 |
| повышенная гибкость | |
| для тяговых цепей | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| M8 | |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
| Обозначение стандарта | Соответствие материалов |
| Стандарты/нормативные документы | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Номер артикула | 1406491 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1BBA |
| GTIN | 4046356780582 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 23,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 23,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,405 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс