SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1396550

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 Push-Pull, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации push-pull