SAC-4P-65,0-28X/M12FS OD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1493813
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 65 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Внешние области |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FPM |
Материал корпуса ручки | PP |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PP |
Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 65 м |
черный PE-X [28X] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 44 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | черный PE-X [28X] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE-X |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | около 0,30 мм (Изоляция жилы) |
около 0,60 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 61,6 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно DIN 60332-1-2 |
согласно DIN EN 50266-2-5 | |
согласно МЭК 60332-3-25 (испытание пламенем) | |
Коррозийность газов, выделяемых при горении | согласно МЭК 60754 |
Плотность дымовых газов | согласно DIN EN 61034 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно DIN VDE 0276-605) |
Прочие характеристики | отвержденный излучением |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
120 °C (при 48 ч - см. протокол испытаний 19233) | |
180 °C (при 48 ч - см. протокол испытаний 19233) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1493813 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CCA |
GTIN | 4063151941987 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 850 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2 850 g |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс